Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung
  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung
  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CE8-200
CE10-200
CE15-200
CE20-200
CE25-200
CE30-500
CE40-500
CE50-500
CE60-500
LAE15-200
LAE20-200
LAE25-200
LAE30-500
LAE40-500
LAE50-500
LAE60-500
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole/counterbore L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage None2008
1 auf Anfrage None20010
1 auf Anfrage None20015
1 auf Anfrage None20020
1 auf Anfrage None20025
1 auf Anfrage None50030
1 auf Anfrage None50040
1 auf Anfrage None50050
1 auf Anfrage None50060
1 auf Anfrage Hole20015
1 auf Anfrage Hole20020
1 auf Anfrage Hole20025
1 auf Anfrage Hole50030
1 auf Anfrage Hole50040
1 auf Anfrage Hole50050
1 auf Anfrage Hole50060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape

Technischer Support