Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PA30-30
PA30-40
PA40-40
PA40-50
PA40-60
PA50-40
PA50-50
PA50-60
PA50-80
PA60-50
PA60-60
PA60-80
PA60-100
PA80-60
PA80-80
PA80-100
PA80-130
PA100-80
PA100-100
PA100-120
PA100-160
PA120-80
PA120-100
PA120-120
PA120-160
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 1014713030
1 auf Anfrage 1014714030
1 auf Anfrage 1030404040
1 auf Anfrage 1030405040
1 auf Anfrage 1030406040
1 auf Anfrage 1055414050
1 auf Anfrage 1055415050
1 auf Anfrage 1055416050
1 auf Anfrage 1055418050
1 auf Anfrage 1072575060
1 auf Anfrage 1072576060
1 auf Anfrage 1072578060
1 auf Anfrage 10725710060
1 auf Anfrage 10137296080
1 auf Anfrage 10137298080
1 auf Anfrage 101372910080
1 auf Anfrage 101372913080
1 auf Anfrage 102177180100
1 auf Anfrage 1021771100100
1 auf Anfrage 1021771120100
1 auf Anfrage 1021771160100
1 auf Anfrage 103079380120
1 auf Anfrage 1030793100120
1 auf Anfrage 1030793120120
1 auf Anfrage 1030793160120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type High-deflection type urethane foams Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole
Max. Elongation(%) 40

Technischer Support