Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AZNX25-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX30-[20-60/1]-M[6,​8]-[5-80/1]
AZNX40-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
AZNX50-[25-100/1]-M[10,​12]-[5-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
H (Gimlet hole length)
(mm)
M (Nominal bolt diameter)
1 auf Anfrage 20 ~ 60255 ~ 806 ~ 8
1 auf Anfrage 20 ~ 60305 ~ 806 ~ 8
1 auf Anfrage 25 ~ 100405 ~ 10010 ~ 12
1 auf Anfrage 25 ~ 100505 ~ 10010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore

Technischer Support