Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UDN25-50
UDN25-100
UDN25-300
UDN50-50
UDN50-100
UDN50-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L Dimension (L)
(mm)
A (Width)
(mm)
B (Width)
(mm)
1 auf Anfrage 502525
1 auf Anfrage 1002525
1 auf Anfrage 3002525
1 auf Anfrage 505050
1 auf Anfrage 1005050
1 auf Anfrage 3005050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pad

Technischer Support