Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESBT+PH

Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESBT+PH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHBT40-80-60-R
PHBT40-80-60-Y
PHBT50-110-85-R
PHBT50-110-85-Y
PHBT70-140-90-R
PHBT70-140-90-Y
PHBT70-140-100-R
PHBT70-140-100-Y
PHBT70-140-110-R
PHBT70-140-110-Y
PHBT90-140-90-R
PHBT90-140-90-Y
PHBT90-140-100-R
PHBT90-140-100-Y
PHBT90-140-110-R
PHBT90-140-110-Y
PHBT100-140-90-R
PHBT100-140-90-Y
PHBT100-140-100-R
PHBT100-140-100-Y
PHBT100-140-110-R
PHBT100-140-110-Y
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)
(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)
(mm)
L (Urethane full length)
(mm)
Color: Secure color
1 Verfügbar auf Anfrage 406080R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 406080Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 5085110R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 5085110Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 7090140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 7090140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 70100140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 70100140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 70110140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 70110140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 9090140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 9090140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 90100140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 90100140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 90110140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 90110140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 10090140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 10090140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 100100140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 100100140Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 100110140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 100110140Y (Yellow)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set contents Stroke end pipe + Urethane + Sleeve + Bolt Stroke end pipe specifications No bottom Sleeve specification S

Technischer Support