Polurethanblöcke zur Werkzeugeinlagerung / ESUB+PHN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHUBN40-80-60-R
PHUBN40-80-60-Y
PHUBN70-110-85-R
PHUBN70-110-85-Y
PHUBN90-140-110-R
PHUBN90-140-110-Y
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)
(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)
(mm)
d1/d2 (Bottom mounting hole diameter)
(mm)
L (Urethane full length)
(mm)
Color: Secure color
1 Verfügbar auf Anfrage 4060980R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 4060980Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 708513110R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 708513110Y (Yellow)
1 Verfügbar auf Anfrage 9011013140R (Red)
1 Verfügbar auf Anfrage 9011013140Y (Yellow)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set contents Stroke end pipe + Urethane + Sleeve + Bolt Stroke end pipe specifications With bottom Sleeve specification SU

Technischer Support