Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe) (mm) | L and L1 (Stroke end pipe full length) (mm) | Color: Secure color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 60 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 60 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 85 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 85 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 90 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 90 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 100 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 100 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 90 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 90 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 100 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 100 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 110 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 110 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 90 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 90 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 100 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 100 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 110 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 110 | Y (Yellow) |
Loading...
Set contents | Stroke end pipe only | Stroke end pipe specifications | No bottom |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)(mm)
Color: Secure color
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften