Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PHN40-60-R |
PHN40-60-Y |
PHN50-85-R |
PHN50-85-Y |
PHN70-85-R |
PHN70-85-Y |
PHN70-110-R |
PHN70-110-Y |
PHN90-110-R |
PHN90-110-Y |
PHN100-110-R |
PHN100-110-Y |
PHN7022-110-R |
PHN7022-110-Y |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe) (mm) | L and L1 (Stroke end pipe full length) (mm) | d1/d2 (Bottom mounting hole diameter) (mm) | Color: Secure color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 60 | 9 | R (Red) | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 40 | 60 | 9 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 85 | 9 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 85 | 9 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 85 | 13 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 85 | 13 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | 9 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | 9 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 110 | 13 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 90 | 110 | 13 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 110 | 13 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 110 | 13 | Y (Yellow) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | 13 | R (Red) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 110 | 13 | Y (Yellow) |
Loading...
Set contents | Stroke end pipe only | Stroke end pipe specifications | With bottom |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)(mm)
d1/d2 (Bottom mounting hole diameter)(mm)
Color: Secure color
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften