Grenzlehrdorne / beidseitig rund / Werkzeugstahl

Grenzlehrdorne / beidseitig rund / Werkzeugstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Grenzlehrdorne / beidseitig rund / Werkzeugstahl
  • Grenzlehrdorne / beidseitig rund / Werkzeugstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGWA3-S[1-3/0.001]-T[1-3/0.001]
SGWA4-S[2.5-4/0.001]-T[2.5-4/0.001]
SGWA5-S[3.5-5/0.001]-T[3.5-5/0.001]
SGWA6-S[4.5-6/0.001]-T[4.5-6/0.001]
SGWA8-S[5.5-8/0.001]-T[5.5-8/0.001]
SGWA10-S[7.5-10/0.001]-T[7.5-10/0.001]
SGWA13-S[9.5-13/0.001]-T[9.5-13/0.001]
SGWA16-S[12.5-16/0.001]-T[12.5-16/0.001]
SGWA20-S[15.5-20/0.001]-T[15.5-20/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
S (Gauge diameter)
(mm)
T (Gauge diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 1031 ~ 31 ~ 3
1 auf Anfrage 1042.5 ~ 42.5 ~ 4
1 auf Anfrage 1053.5 ~ 53.5 ~ 5
1 auf Anfrage 1064.5 ~ 64.5 ~ 6
1 auf Anfrage 1085.5 ~ 85.5 ~ 8
1 auf Anfrage 10107.5 ~ 107.5 ~ 10
1 auf Anfrage 10139.5 ~ 139.5 ~ 13
1 auf Anfrage 101612.5 ~ 1612.5 ~ 16
1 auf Anfrage 102015.5 ~ 2015.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Technischer Support