Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VGOB14-P[10-14/0.001] |
VGOB18-P[14-18/0.001] |
VGOB24-P[18-24/0.001] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Gauge diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 10 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 18 | 14 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 18 ~ 24 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Gauge diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften