Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGQT10-P[4-8/0.01] |
BGQT13-P[8.01-10/0.01] |
BGQT16-P[10.01-13/0.01] |
BGQT21-P[13.01-17/0.01] |
BGQTH10-P[4-8/0.01] |
BGQTH13-P[8.01-10/0.01] |
BGQTH16-P[10.01-13/0.01] |
BGQTH21-P[13.01-17/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 8.01 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 10.01 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 13.01 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 10 | 4 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 8.01 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 10.01 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 13.01 ~ 17 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften