Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGQEH10-P[3-8/0.01]-W[3-8/0.01] |
BGQEH13-P[6-10/0.01]-W[6-10/0.01] |
BGQEH16-P[8-13/0.01]-W[8-13/0.01] |
BGQEH21-P[10-17/0.01]-W[10-17/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | W (Gauge dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 8 ~ 13 | 8 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 21 | 10 ~ 17 | 10 ~ 17 |
Loading...
Quench | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
W (Gauge dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften