Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | W (Gauge dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 4.01 ~ 8 | 3 ~ 7.9 | 4 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 6.01 ~ 10 | 3 ~ 9.9 | 6 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 8.01 ~ 13 | 5 ~ 12.9 | 8 ~ 12.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 21 | 10.01 ~ 17 | 9 ~ 16.9 | 10 ~ 16.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 26 | 16.01 ~ 21 | 9 ~ 20.9 | 16 ~ 20.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 20.01 ~ 28 | 9 ~ 27.9 | 20 ~ 27.99 |
Loading...
Quench | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
W (Gauge dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften