Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | SCH (S dimension designation 0.01mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 7 | 5 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 7 | - | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 7.01 ~ 9 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 7.01 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | 10 ~ 13 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 15 | 14 ~ 17 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 15 | - | 14 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 26 | 15.01 ~ 17 | 18 ~ 21 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 26 | 15.01 ~ 17 | - | 18 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 32 | 17.01 ~ 24 | 21 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 32 | 17.01 ~ 24 | - | 21 ~ 28 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 10 | 4 ~ 7 | 5 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 10 | 4 ~ 7 | - | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 7.01 ~ 9 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 7.01 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | 10 ~ 13 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 15 | 14 ~ 17 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 15 | - | 14 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 26 | 15.01 ~ 17 | 18 ~ 21 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 26 | 15.01 ~ 17 | - | 19 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 32 | 17.01 ~ 24 | 21 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 32 | 17.01 ~ 24 | - | 21 ~ 28 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
SCH (S dimension designation 0.01mm increments)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften