Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGUPH10-P[4-7/0.01]-A[5-15/1]-B[5-15/1] |
BGUPH13-P[7.01-9/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
BGUPH16-P[9.01-12/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Width across flats) (mm) | A (Gauge dimension) (mm) | B (Gauge dimension) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 4 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 7.01 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 9.01 ~ 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Width across flats)(mm)
A (Gauge dimension)(mm)
B (Gauge dimension)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften