Prüfstifte für Vorrichtungen / rautenförmig / rund

Prüfstifte für Vorrichtungen / rautenförmig / rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGTDSH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/0.1]
BGTDSH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/0.1]
BGTDSH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/0.1]
BGTDSH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/0.1]
BGTDSH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
S (Gauge dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10136 ~ 93 ~ 6
1 auf Anfrage 10169.01 ~ 125 ~ 8
1 auf Anfrage 102112.01 ~ 169 ~ 12
1 auf Anfrage 102616.01 ~ 209 ~ 15
1 auf Anfrage 103220.01 ~ 279 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Quench With

Technischer Support