Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | W/O | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 13 | 6 ~ 9 | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 16 | 9 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 26 | 16.01 ~ 20 | 9 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | With | 32 | 20.01 ~ 27 | 9 ~ 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften