Prüfstifte für Vorrichtungen / konisch rautenförmig / rund

Prüfstifte für Vorrichtungen / konisch rautenförmig / rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGTD13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1]
BGTD16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1]
BGTD21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1]
BGTD26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1]
BGTD32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1]
BGTDH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/1]
BGTDH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/1]
BGTDH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/1]
BGTDH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/1]
BGTDH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSQuench H (Width across flats)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
S (Gauge dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10W/O136 ~ 93 ~ 6
1 auf Anfrage 10W/O169.01 ~ 125 ~ 8
1 auf Anfrage 10W/O2112.01 ~ 169 ~ 12
1 auf Anfrage 10W/O2616.01 ~ 209 ~ 15
1 auf Anfrage 10W/O3220.01 ~ 279 ~ 20
1 auf Anfrage 10With136 ~ 93 ~ 6
1 auf Anfrage 10With169.01 ~ 125 ~ 8
1 auf Anfrage 10With2112.01 ~ 169 ~ 12
1 auf Anfrage 10With2616.01 ~ 209 ~ 15
1 auf Anfrage 10With3220.01 ~ 279 ~ 20

Loading...

  1. 1

Technischer Support