Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BGMD13-P[7.2-9/0.01] |
BGMD16-P[9.01-12/0.01] |
BGMD21-P[12.01-16/0.01] |
BGMD26-P[16.01-20/0.01] |
BGMD32-P[20.01-27/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Width across flats) (mm) | P (Tapered part diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7.2 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 9.01 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 21 | 12.01 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 26 | 16.01 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 20.01 ~ 27 |
Loading...
Quench | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Width across flats)(mm)
P (Tapered part diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften