Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | H (Width across flats) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | B (Tip diameter length) (mm) | K (Taper angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 20 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 21 | 16 | 20 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 26 | 20 | 20 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 25 | 20 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 6 ~ 14 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 21 | 14.1 ~ 18 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 26 | 18.1 ~ 20 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 20.1 ~ 25 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H (Width across flats)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
B (Tip diameter length)(mm)
K (Taper angle)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften