Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (Outer shape) (mm) | B (Outer diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 15 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 15 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 15 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 20 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 20 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 20 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 25 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 25 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 25 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | 2 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | 3 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | 5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (Outer shape)(mm)
B (Outer diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften