Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L | LC | SLC | P | PC | W | WC | R | MT | C | TS | FH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | 16 ~ 30 | - | - | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | 16 ~ 30 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | - | 10 ~ 29.9 | - | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | - | 10 ~ 29.9 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | - | - | 16.01 ~ 29.99 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKH51 Equivalent | n5 | 5 | - | - | 16.01 ~ 29.99 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | 16 ~ 35 | - | - | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | 16 ~ 35 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 30.01 ~ 34.99 | 2 ~ 3 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 6 | - | - | 30.01 ~ 34.99 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | 16 ~ 35 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | 16 ~ 35 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 8 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | 16 ~ 40 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | 16 ~ 40 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 10 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | - | - | 2 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 10 ~ 15.99 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | n5 | 13 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | 0.5 ~ 10 | 0.05 ~ 8 | H / L / M | 1 ~ 7 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | Reverse taper |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L
LC
SLC
P
PC
W
WC
R
MT
C
TS
FH
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften