Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | LCT | LMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 4 ~ 5 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 5 ~ 6 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | - | 20 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | - | 20 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | - | - | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 8 ~ 10 | - | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | 40 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | - | 20 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | - | - | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 13 | 10 ~ 13 | - | - | - | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | 40 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | - | 20 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | - | - | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 16 | 13 ~ 16 | - | - | - | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | 40 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | - | 20 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | - | - | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 20 | 16 ~ 20 | - | - | - | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | 40 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | - | 20 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | - | - | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 25 | 20 ~ 25 | - | - | - | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 3 ~ 4 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 3 ~ 4 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 3 ~ 4 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 4 ~ 5 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 4 ~ 5 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 4 ~ 5 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 4 ~ 5 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 6 | 5 ~ 6 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 6 | 5 ~ 6 | - | 20 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 6 | 5 ~ 6 | - | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 6 | 5 ~ 6 | - | - | - | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 8 | 6 ~ 8 | 40 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 8 | 6 ~ 8 | - | 20 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 8 | 6 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 10 | 8 ~ 10 | 40 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 10 | 8 ~ 10 | - | 20 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 10 | 8 ~ 10 | - | - | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 10 | 8 ~ 10 | - | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 13 | 40 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 13 | - | 20 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 13 | - | - | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 13 | - | - | - | 20 ~ 120 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Straight | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Without DLC foundation | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
LCT
LMT
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften