Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 2 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | 5 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 2 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 2.5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 4 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 6 | 10 ~ 40 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | 5 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 8 | 10 ~ 40 | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 2 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 4 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 6 | 10 ~ 40 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 8 | 10 ~ 40 | 5 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | HW coating | 8 | 10 ~ 40 | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 2 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 4 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 6 | 10 ~ 40 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 8 | 10 ~ 40 | 5 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 8 | 10 ~ 40 | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 1.6 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.59 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 2 | 10 ~ 40 | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 2.5 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 4 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 5 | 10 ~ 40 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 6 | 10 ~ 40 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | 8 | 10 ~ 40 | 5 ~ 7.99 | - |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tip R & taper | Mounting plate | Stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard | Shank diameter D tolerance | m5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften