Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | Shank diameter tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | #3 | F | P | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | +0.005/0 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | DLC foundation WPC | +0.005/0 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Short | 5 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | m5 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Short | 4 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1 ~ 3.9 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Short | 5 | - | - | - | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Short | 6 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Short | 8 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 1.5 ~ 7.9 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Short | 10 | 40 ~ 80 | 30 ~ 78.5 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Long | 4 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1 ~ 3.69 | 1.6 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Long | 5 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Long | 6 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Long | 8 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 1.5 ~ 7.69 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | m5 | Long | 10 | 50 ~ 80 | 35.5 ~ 78 | 2.5 ~ 9.69 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | W/O |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
Shank diameter tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
#3
F
P
V
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften