Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shank type | Material | Surface treatment | Shank (mounting part) shape | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F | P | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 4 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 1 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 3 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 3 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 6 ~ 9.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 10 ~ 12.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 13 ~ 16.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 18 ~ 21.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 4 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 1 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 3 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 3 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 6 ~ 9.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 10 ~ 12.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 13 ~ 16.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 18 ~ 21.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 4 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 1 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 3 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 3 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 6 ~ 9.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 13 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 10 ~ 12.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 16 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 13 ~ 16.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 20 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 18 ~ 21.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip pilot | Powdered high-speed steel | Without DLC foundation | Key flat | 25 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 4 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 1 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 5 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 2 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 6 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | 3 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 8 | 40 ~ 90 | 29 ~ 87.5 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | 3 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A type tip straight | SKH51 Equivalent | Without DLC foundation | Key flat | 10 | 50 ~ 100 | 29 ~ 97.5 | - | 1.5 ~ 2.99 |
Loading...
Tip shape | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank type
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F
P
PC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften