Gasfedern / GSK

Gasfedern / GSK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
Initial load up to maximum 106,000N and stroke maximum lenth up to 300mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Gasdruckfedern

Generelle Informationen zu Gasdruckfedern

 

 

Auswahldetails von Gasdruckfedern

- Ausführung Produktgruppe: Gasdruckfeder, Halteplatte, Set (Gasdruckfeder & Halteplatte)
- Außendurchmesser: 12 bis 195 mm
- Hub: 6 bis 300 mm
- Länge: 44 bis 760 mm
- Federkraft: 50 bis 199100 N
- Maximale Belastung: 1700 bis 330000 N
- Befestigungsposition: untere Klemmbefestigung (quadratisch), obere Nutbefestigung (rund)
- Gasdruckfeder-Typ: GSSC, GSU, GSZ
- Entlüftung: ohne, mit Entlüftung

 

 

Grundlagen / Beschreibung von Gasdruckfedern

Gasdruckfedern sind vielseitige und effiziente geschlossene Systeme, die komprimiertes Gas (häufig Stickstoff) nutzen, um eine Hubkraft zu entwickeln. Diese Hubkraft wirkt einer externen Last entgegen und ist besonders nützlich für das komfortable Bewegen von Bauteilen. Gasdruckfedern kommen zum Beispiel in der Stanztechnik zum Einsatz. Sie werden in Stanzwerkzeugen verwendet, um das Schneidwerkzeug nach dem Stanzvorgang zuverlässig und schnell zurückzuziehen.
Eine typische Gasdruckfeder besteht aus einem Druckzylinder, einem Kolben, Dichtungen und einer Füllung aus komprimiertem Gas (normalerweise Stickstoff). Dieses Gas erzeugt aufgrund unterschiedlicher Kolbenquerschnittsflächen eine Kraft in Ausschubrichtung, die durch den Fülldruck des Gases präzise eingestellt werden kann.

 

Gasdruckfedern berechnen

Bei der Auswahl der passenden Gasdruckfeder liegt das Hauptaugenmerk auf der benötigten Kraft. Um die Kraft von Gasdruckfedern zu berechnen, müssen die spezifischen Bedingungen und Anforderungen der jeweiligen Anwendung berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das Gewicht der anzuhebenden Stempel oder Matrizen, die Länge der Gasdruckfeder, Befestigungspunkte und Drehpunkte, oder die Anzahl der Federn, die verwendet werden soll. Es ist empfehlenswert, die erforderliche Federkraft vorab zu ermitteln.

 

Gasdruckfedern einbauen, wechseln, ausbauen

Beim Einbauen von Gasdruckfedern ist es wichtig, dass diese korrekt ausgerichtet werden, um Querkräfte und Verkantungen zu vermeiden. Der Kolben sollte idealerweise nach unten zeigen, um eine gleichmäßige Schmierung zu gewährleisten. Beim Wechseln von Gasdruckfedern ist darauf zu achten, dass die neue Feder den gleichen Spezifikationen entspricht wie die alte, insbesondere in Bezug auf Länge, Durchmesser, Hubkraft und Befestigungspunkte. Beim Ausbauen sollte die Feder zuerst entlastet werden, um eine sichere Entfernung zu ermöglichen. Es ist ratsam, bei allen Schritten Handschuhe und Schutzbrille zu tragen und entsprechendes Werkzeug zu verwenden. Die Gasdruckfeder ist vor dem Entsorgen drucklos zu machen. Darüber hinaus sind alle Herstelleranweisungen genau zu befolgen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

 

Sicherheitsvorrichtungen für Gasdruckfedern

Spezielle Sicherheitsvorrichtungen kommen zum Einsatz, um Schäden aufgrund unerwarteter Risiken oder Störungen zu vermeiden. Es werden die folgenden drei Arten von Sicherheitsvorrichtungen unterschieden:

Die aktive Überhubsicherung (OSAS, Over Stroke Active Safety) ist ein Sicherheitssystem, das darauf ausgerichtet ist, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Gasdruckfedern zu erhöhen, insbesondere in Anwendungen, bei denen die Gefahr eines Überhubs besteht. Überhub tritt auf, wenn der Kolben der Gasdruckfeder über ihre maximale Auszugslänge hinaus ausgefahren wird. Dies kann zu Beschädigungen, Funktionsstörungen und sogar einem Wegschleudern von Bauteilen unter Druck führen. Die aktive Überhubsicherung sorgt dafür, dass bei Überschreiten des maximal zulässigen Hubs das komprimierte Gas aus dem Inneren der Gasdruckfeder entladen wird.
Wird der Zylinder durch eine unkontrollierte Rückkehr des Kolbens belastet, könnte die Gasdruckfeder zerspringen oder Teile aufgrund des hohen Drucks weggeschleudert werden. Der aktive Schutz bei unkontrolliertem Rückhub (USAS, Uncontrolled Speed Aktive Safety) ermöglicht in solch einem Fall das kontrollierte und vollständige Entladen des Drucks, um Beschädigungen und Verletzungsgefahren zu vermeiden.
Gelangen zum Beispiel Maschinenöl oder andere Substanzen in die Gasdruckfeder, wird dadurch ein abnormaler Druckanstieg verursacht. Wird der maximal zulässige Druck überschritten, entlüftet die aktive Überdrucksicherung (OPAS, Over Pressure Active Safety) die Gasdruckfeder vollständig und kontrolliert, um ein Zerbersten bzw. ein Verformen der Feder zu verhindern.
Die Druckentladung erfolgt in der Regel über einen verformbaren Bereich und über Ablaufrillen im Boden oder am Körper der Gasdruckfeder.

 

Wichtige Sicherheitshinweise für Gasdruckfedern

Gasdruckfedern sind vielseitige Komponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen in der Stanztechnik und Umformtechnik eingesetzt werden, von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Schwerindustrie. Sie können helfen, die beim Rückstellen und Heben erforderlichen Kräfte anwendungsgerecht einzustellen und bieten eine effiziente Möglichkeit, Lasten zu heben, senken zu lassen und zu positionieren. Doch trotz ihrer breiten Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit bergen Gasdruckfedern potenzielle Risiken, wenn sie nicht richtig gehandhabt und gewartet werden. Folgende Sicherheitsinformationen sind bei der Nutzung von Gasdruckfedern zu beachten.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder nicht  modifizieren
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Oberflächentemperatur
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder mit Schutzbrille montieren

Produkt nicht demontieren, verschweißen, verschmelzen, erhitzen oder modifizieren.

Die Oberflächentemperatur der Gasdruckfeder darf maximal 80°C betragen.

Sicherheitsbrille tragen und vor dem Entsorgen die Druckfeder entladen.
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder keine Querkräfte
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Kolbenbetätigung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Befestigung

Keine Biegekräfte oder Querkräfte anwenden.

Kein Gewinde oder Zylinderstift für die Verbindung verwenden. Gesammte Fläche nutzen.

Stets mit Schrauben oder Halteflansch befestigen.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Führung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder synchrone Belastung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder nicht Bearbeiten

Führungssäulen verwenden, um außermittige Belastungen zu vermeiden.

Last ausgleichen. Keine asynchrone Belastung.

Zylinder nicht abschleifen. Kolben nicht kürzen oder bearbeiten.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Verunreinigungen
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Schmierung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Umwelteinflüsse

Schweißspritzer, abgetragene Partikel und Metallspähne verhindern.

Nicht zu viel Schmiermittel auftragen.

Nicht im Freien oder an Orten mit hoher Feuchtigkeit verwenden bzw. aufbewahren.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Hub
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Entlastung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Nutzung

Vorgegebene Hublänge nicht überschreiten.

Der Kolben der Gasdruckfeder darf nicht schlagartig freigegeben werden.

Nicht in Gebäuden oder Fahrzeugen integrieren.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Anwendungsberreich
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Seitenabstand
 

Gasdruckfeder nur für Matrizen verwenden.

Mindestabstand von 2 mm pro Seite einhalten.

 

Anwendungsbeispiele für Gasdruckfedern

Anwendungsbeispiel - Zusammenhängendes System von Gasdruckfedern, Schläuche nicht verzweigt

(1) Gasdruckfeder, (2/3/4) Kupplungen, (5) Schlauch, (6) Schlauchrohrschelle, (7) Druckkontrolleinheit

Anwendungsbeispiel - Zusammenhängendes System von Gasdruckfedern, Schläuche verzweigt

(1) Gasdruckfeder, (2/3/4/5/6) Kupplungen, (7) Verteilerblock, (8) Schlauch, (9) Schlauchrohrschelle, (10) Druckkontrolleinheit

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GSK10000-25
GSK10000-38
GSK10000-50
GSK10000-63
GSK10000-80
GSK10000-100
GSK10000-125
GSK10000-160
GSK10000-200
GSK10000-250
GSK10000-300
GSK1500-25
GSK1500-38
GSK1500-50
GSK1500-63
GSK1500-80
GSK1500-100
GSK1500-125
GSK1500-160
GSK1500-200
GSK1500-250
GSK1500-300
GSK150-10
GSK150-12.7
GSK150-16
GSK150-25
GSK150-38
GSK150-50
GSK150-63
GSK150-80
GSK150-100
GSK150-125
GSK250-10
GSK250-12.7
GSK250-16
GSK250-19
GSK250-25
GSK250-38
GSK250-50
GSK250-63
GSK250-80
GSK250-100
GSK250-125
GSK3000-25
GSK3000-38
GSK3000-50
GSK3000-63
GSK3000-75
GSK3000-80
GSK3000-100
GSK3000-113
GSK3000-125
GSK3000-160
GSK3000-175
GSK3000-200
GSK3000-250
GSK3000-300
GSK5000-25
GSK5000-38
GSK5000-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOuter diameter (D)
(mm)
Stroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Initial load
(N)
Maximum load
(N)

726.26 €

1 14 Arbeitstage 1019525210106000138000

746.39 €

1 14 Arbeitstage 1019538236106000143000

766.54 €

1 14 Arbeitstage 1019550260106000147000

786.33 €

1 14 Arbeitstage 1019563287106000150000

806.11 €

1 14 Arbeitstage 1019580320106000152000

826.25 €

1 14 Arbeitstage 10195100360106000156000

902.96 €

1 14 Arbeitstage 10195125410106000157000

979.69 €

1 14 Arbeitstage 10195160480106000158000

1,056.75 €

1 14 Arbeitstage 10195200560106000160000

1,133.47 €

1 14 Arbeitstage 10195250660106000160000

1,210.19 €

1 14 Arbeitstage 10195300760106000160000

172.20 €

1 8 Arbeitstage 1075251601530023000

176.72 €

1 8 Arbeitstage 1075381861530023000

181.22 €

1 8 Arbeitstage 1075502101530023000

191.64 €

1 8 Arbeitstage 1075632371530023000

202.41 €

1 8 Arbeitstage 1075802701530023000

209.71 €

1 8 Arbeitstage 10751003101530023000

224.97 €

1 8 Arbeitstage 10751253601530023000

244.77 €

1 8 Arbeitstage 10751604301530023000

280.89 €

1 6 Arbeitstage 10752005101530023000

301.69 €

1 14 Arbeitstage 10752506101530023000

335.01 €

1 14 Arbeitstage 10753007101530023000

43.02 €

1 8 Arbeitstage 1032107017001870

43.02 €

1 6 Arbeitstage 10321375.417001700

43.77 €

1 4 Arbeitstage 1032168217001800

45.20 €

40.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10322510017001800

46.68 €

1 8 Arbeitstage 10323812617002000

47.41 €

1 4 Arbeitstage 10325015017001900

48.85 €

1 4 Arbeitstage 10326317717001900

50.62 €

1 8 Arbeitstage 10328021017002050

57.24 €

1 8 Arbeitstage 103210025017002070

62.33 €

1 8 Arbeitstage 103212530017002080

53.61 €

1 6 Arbeitstage 1038107026003500

53.61 €

1 4 Arbeitstage 10381375.426003500

55.59 €

1 8 Arbeitstage 1038168226003500

56.25 €

1 6 Arbeitstage 1038198826003500

56.91 €

1 8 Arbeitstage 10382510026003500

58.90 €

53.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10383810026003500

60.22 €

1 8 Arbeitstage 10385015026003500

63.55 €

1 8 Arbeitstage 10386317726003500

66.85 €

1 8 Arbeitstage 10388021026003500

68.18 €

1 8 Arbeitstage 103810025026003500

72.13 €

1 8 Arbeitstage 103812530026003500

227.75 €

1 6 Arbeitstage 1095251702945042000

232.96 €

1 6 Arbeitstage 1095381962945043000

247.53 €

1 4 Arbeitstage 1095502202945044000

250.66 €

1 8 Arbeitstage 1095632472945045000

270.37 €

1 4 Arbeitstage ------

268.71 €

241.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1095802802945046000

274.62 €

1 8 Arbeitstage 10951003202945047000

287.68 €

1 4 Arbeitstage ------

297.18 €

267.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10951253702945047000

319.76 €

1 4 Arbeitstage 10951604402945047000

372.25 €

1 4 Arbeitstage ------

369.75 €

1 8 Arbeitstage 10952005202945048000

402.72 €

1 12 Arbeitstage 10952506202945048000

439.16 €

1 14 Arbeitstage 10953007202945048000

343.13 €

1 8 Arbeitstage 10120251904980071000

349.86 €

1 6 Arbeitstage 10120382164980075000

357.19 €

1 4 Arbeitstage 10120502404980077000

Loading...

Grundlegende Informationen

Set/single item Nur Körper

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie funktionieren Gasdruckfedern?

Antwort:

Gasdruckfedern nutzen komprimiertes Gas in einem versiegelten Druckzylinder, um eine Hubkraft zu erzeugen. Wenn der Kolben in den Zylinder geschoben wird, verringert sich das Volumen im Inneren, wodurch das Gas komprimiert wird, und es wird eine Gegenkraft erzeugt, die zum Heben oder Stützen von Stempeln oder Matrizen verwendet wird.

Frage:

Wie werden Gasdruckfedern richtig eingebaut?

Antwort:

Der korrekte Einbau von Gasdruckfedern ist Voraussetzung für die sichere und effiziente Funktion. Eine falsche Ausrichtung oder Montage kann zu erhöhtem Verschleiß, Beschädigungen und Leistungsverlust führen. Eine ordnungsgemäße Montage gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung der Dichtungen und verlängert die Lebensdauer der Feder. Außerdem sollte beim Einbau immer Werkzeug und eine geeignete Schraubensicherung verwendet werden.

Frage:

Müssen Gasdruckfedern gewartet werden?

Antwort:

Gasdruckfedern sind in der Regel wartungsfrei. Falls eine Gasdruckfeder extremen Verschmutzungen ausgesetzt ist, kann es nützlich sein, die Gasdruckfeder mithilfe von Abdeckungen, Dichtungen oder Schutzrohren zu schützen, damit kein Schmutz in das Innere der Gasdruckfeder gelangt.

Frage:

Was bedeutet Progression bei Gasdruckfedern?

Antwort:

Beim Einschieben der Kolbenstange in den Druckzylinder verringert sich das Volumen im Zylinder, was zu einer Kompression des Gases führt. Diese Kompression bewirkt einen Anstieg der Kraft, der als Progression bezeichnet wird. Die Stärke dieser Progression hängt sowohl vom Durchmesser der Kolbenstange als auch vom Volumen des Druckzylinders ab.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Technischer Support