Gasfedern / GST

Gasfedern / GST

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

The diameter, length and load are same as GSV.The setting hole depth are deeper than GSV.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Zurück zur Kategorie Gasdruckfedern

Generelle Informationen zu Gasdruckfedern

 

 

Auswahldetails von Gasdruckfedern

- Ausführung Produktgruppe: Gasdruckfeder, Halteplatte, Set (Gasdruckfeder & Halteplatte)
- Außendurchmesser: 12 bis 195 mm
- Hub: 6 bis 300 mm
- Länge: 44 bis 760 mm
- Federkraft: 50 bis 199100 N
- Maximale Belastung: 1700 bis 330000 N
- Befestigungsposition: untere Klemmbefestigung (quadratisch), obere Nutbefestigung (rund)
- Gasdruckfeder-Typ: GSSC, GSU, GSZ
- Entlüftung: ohne, mit Entlüftung

 

 

Grundlagen / Beschreibung von Gasdruckfedern

Gasdruckfedern sind vielseitige und effiziente geschlossene Systeme, die komprimiertes Gas (häufig Stickstoff) nutzen, um eine Hubkraft zu entwickeln. Diese Hubkraft wirkt einer externen Last entgegen und ist besonders nützlich für das komfortable Bewegen von Bauteilen. Gasdruckfedern kommen zum Beispiel in der Stanztechnik zum Einsatz. Sie werden in Stanzwerkzeugen verwendet, um das Schneidwerkzeug nach dem Stanzvorgang zuverlässig und schnell zurückzuziehen.
Eine typische Gasdruckfeder besteht aus einem Druckzylinder, einem Kolben, Dichtungen und einer Füllung aus komprimiertem Gas (normalerweise Stickstoff). Dieses Gas erzeugt aufgrund unterschiedlicher Kolbenquerschnittsflächen eine Kraft in Ausschubrichtung, die durch den Fülldruck des Gases präzise eingestellt werden kann.

 

Gasdruckfedern berechnen

Bei der Auswahl der passenden Gasdruckfeder liegt das Hauptaugenmerk auf der benötigten Kraft. Um die Kraft von Gasdruckfedern zu berechnen, müssen die spezifischen Bedingungen und Anforderungen der jeweiligen Anwendung berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das Gewicht der anzuhebenden Stempel oder Matrizen, die Länge der Gasdruckfeder, Befestigungspunkte und Drehpunkte, oder die Anzahl der Federn, die verwendet werden soll. Es ist empfehlenswert, die erforderliche Federkraft vorab zu ermitteln.

 

Gasdruckfedern einbauen, wechseln, ausbauen

Beim Einbauen von Gasdruckfedern ist es wichtig, dass diese korrekt ausgerichtet werden, um Querkräfte und Verkantungen zu vermeiden. Der Kolben sollte idealerweise nach unten zeigen, um eine gleichmäßige Schmierung zu gewährleisten. Beim Wechseln von Gasdruckfedern ist darauf zu achten, dass die neue Feder den gleichen Spezifikationen entspricht wie die alte, insbesondere in Bezug auf Länge, Durchmesser, Hubkraft und Befestigungspunkte. Beim Ausbauen sollte die Feder zuerst entlastet werden, um eine sichere Entfernung zu ermöglichen. Es ist ratsam, bei allen Schritten Handschuhe und Schutzbrille zu tragen und entsprechendes Werkzeug zu verwenden. Die Gasdruckfeder ist vor dem Entsorgen drucklos zu machen. Darüber hinaus sind alle Herstelleranweisungen genau zu befolgen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

 

Sicherheitsvorrichtungen für Gasdruckfedern

Spezielle Sicherheitsvorrichtungen kommen zum Einsatz, um Schäden aufgrund unerwarteter Risiken oder Störungen zu vermeiden. Es werden die folgenden drei Arten von Sicherheitsvorrichtungen unterschieden:

Die aktive Überhubsicherung (OSAS, Over Stroke Active Safety) ist ein Sicherheitssystem, das darauf ausgerichtet ist, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Gasdruckfedern zu erhöhen, insbesondere in Anwendungen, bei denen die Gefahr eines Überhubs besteht. Überhub tritt auf, wenn der Kolben der Gasdruckfeder über ihre maximale Auszugslänge hinaus ausgefahren wird. Dies kann zu Beschädigungen, Funktionsstörungen und sogar einem Wegschleudern von Bauteilen unter Druck führen. Die aktive Überhubsicherung sorgt dafür, dass bei Überschreiten des maximal zulässigen Hubs das komprimierte Gas aus dem Inneren der Gasdruckfeder entladen wird.
Wird der Zylinder durch eine unkontrollierte Rückkehr des Kolbens belastet, könnte die Gasdruckfeder zerspringen oder Teile aufgrund des hohen Drucks weggeschleudert werden. Der aktive Schutz bei unkontrolliertem Rückhub (USAS, Uncontrolled Speed Aktive Safety) ermöglicht in solch einem Fall das kontrollierte und vollständige Entladen des Drucks, um Beschädigungen und Verletzungsgefahren zu vermeiden.
Gelangen zum Beispiel Maschinenöl oder andere Substanzen in die Gasdruckfeder, wird dadurch ein abnormaler Druckanstieg verursacht. Wird der maximal zulässige Druck überschritten, entlüftet die aktive Überdrucksicherung (OPAS, Over Pressure Active Safety) die Gasdruckfeder vollständig und kontrolliert, um ein Zerbersten bzw. ein Verformen der Feder zu verhindern.
Die Druckentladung erfolgt in der Regel über einen verformbaren Bereich und über Ablaufrillen im Boden oder am Körper der Gasdruckfeder.

 

Wichtige Sicherheitshinweise für Gasdruckfedern

Gasdruckfedern sind vielseitige Komponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen in der Stanztechnik und Umformtechnik eingesetzt werden, von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Schwerindustrie. Sie können helfen, die beim Rückstellen und Heben erforderlichen Kräfte anwendungsgerecht einzustellen und bieten eine effiziente Möglichkeit, Lasten zu heben, senken zu lassen und zu positionieren. Doch trotz ihrer breiten Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit bergen Gasdruckfedern potenzielle Risiken, wenn sie nicht richtig gehandhabt und gewartet werden. Folgende Sicherheitsinformationen sind bei der Nutzung von Gasdruckfedern zu beachten.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder nicht  modifizieren
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Oberflächentemperatur
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder mit Schutzbrille montieren

Produkt nicht demontieren, verschweißen, verschmelzen, erhitzen oder modifizieren.

Die Oberflächentemperatur der Gasdruckfeder darf maximal 80°C betragen.

Sicherheitsbrille tragen und vor dem Entsorgen die Druckfeder entladen.
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder keine Querkräfte
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Kolbenbetätigung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Befestigung

Keine Biegekräfte oder Querkräfte anwenden.

Kein Gewinde oder Zylinderstift für die Verbindung verwenden. Gesammte Fläche nutzen.

Stets mit Schrauben oder Halteflansch befestigen.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Führung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder synchrone Belastung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder nicht Bearbeiten

Führungssäulen verwenden, um außermittige Belastungen zu vermeiden.

Last ausgleichen. Keine asynchrone Belastung.

Zylinder nicht abschleifen. Kolben nicht kürzen oder bearbeiten.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Verunreinigungen
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Schmierung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Umwelteinflüsse

Schweißspritzer, abgetragene Partikel und Metallspähne verhindern.

Nicht zu viel Schmiermittel auftragen.

Nicht im Freien oder an Orten mit hoher Feuchtigkeit verwenden bzw. aufbewahren.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Hub
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Entlastung
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Nutzung

Vorgegebene Hublänge nicht überschreiten.

Der Kolben der Gasdruckfeder darf nicht schlagartig freigegeben werden.

Nicht in Gebäuden oder Fahrzeugen integrieren.

Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Anwendungsberreich
Sicherheitshinweis - Gasdruckfeder Seitenabstand
 

Gasdruckfeder nur für Matrizen verwenden.

Mindestabstand von 2 mm pro Seite einhalten.

 

Anwendungsbeispiele für Gasdruckfedern

Anwendungsbeispiel - Zusammenhängendes System von Gasdruckfedern, Schläuche nicht verzweigt

(1) Gasdruckfeder, (2/3/4) Kupplungen, (5) Schlauch, (6) Schlauchrohrschelle, (7) Druckkontrolleinheit

Anwendungsbeispiel - Zusammenhängendes System von Gasdruckfedern, Schläuche verzweigt

(1) Gasdruckfeder, (2/3/4/5/6) Kupplungen, (7) Verteilerblock, (8) Schlauch, (9) Schlauchrohrschelle, (10) Druckkontrolleinheit

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GST1000-10
GST1000-13
GST1000-16
GST1000-19
GST1000-25
GST1000-32
GST1000-38
GST1000-50
GST1000-63
GST1000-75
GST1000-80
GST1000-100
GST1000-125
GST1200-10
GST1200-13
GST1200-16
GST1200-19
GST1200-25
GST1200-32
GST1200-38
GST1200-50
GST1200-63
GST1200-75
GST1200-80
GST1200-100
GST1200-125
GST1500-10
GST1500-13
GST1500-16
GST1500-19
GST1500-25
GST1500-32
GST1500-38
GST1500-50
GST1500-63
GST1500-75
GST1500-80
GST1500-100
GST1500-125
GST2400-10
GST2400-13
GST2400-16
GST2400-19
GST2400-25
GST2400-32
GST2400-38
GST2400-50
GST2400-63
GST2400-75
GST2400-80
GST2400-100
GST2400-125
GST350-10
GST350-13
GST350-16
GST350-19
GST350-25
GST350-32
GST350-38
GST350-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOuter diameter (D)
(mm)
Stroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Initial load
(N)
Maximum load
(N)

138.20 €

1 6 Arbeitstage 10501072920014850

138.86 €

1 6 Arbeitstage 10501378920015610

139.52 €

1 6 Arbeitstage 10501684920016210

140.18 €

1 6 Arbeitstage 10501990920016690

141.51 €

1 6 Arbeitstage 105025102920017420

142.85 €

1 6 Arbeitstage 105032116920018030

144.18 €

1 6 Arbeitstage 105038128920018410

146.83 €

1 6 Arbeitstage 105050152920018950

150.82 €

1 6 Arbeitstage 105063178920019350

154.13 €

1 6 Arbeitstage 105075202920049610

156.14 €

1 6 Arbeitstage 105080212920019690

178.06 €

1 6 Arbeitstage 1050100252920019970

199.98 €

1 6 Arbeitstage 1050125302920020200

138.20 €

1 6 Arbeitstage 105010721060016830

138.86 €

1 6 Arbeitstage 105013781060017900

139.52 €

1 6 Arbeitstage 105016841060018370

140.18 €

1 6 Arbeitstage 105019901060018920

141.51 €

1 6 Arbeitstage 1050251021060019750

142.85 €

1 6 Arbeitstage 1050321161060020440

144.18 €

1 6 Arbeitstage 1050381281060020870

146.83 €

1 6 Arbeitstage 1050501521060021490

150.82 €

1 6 Arbeitstage 1050631781060021940

154.13 €

1 6 Arbeitstage 1050752021060022230

156.14 €

1 6 Arbeitstage 1050802121060022330

178.06 €

1 6 Arbeitstage 10501002521060022640

199.98 €

1 6 Arbeitstage 10501253021060022900

152.15 €

1 6 Arbeitstage 106310721530024000

154.79 €

1 6 Arbeitstage 106313781530025200

157.47 €

1 6 Arbeitstage 106316841530026160

159.45 €

1 6 Arbeitstage 106319901530026920

164.11 €

1 6 Arbeitstage 1063251021530028110

166.10 €

1 6 Arbeitstage 1063321161530029080

168.74 €

1 6 Arbeitstage 1063381281530029700

172.74 €

1 6 Arbeitstage 1063501521530030590

182.72 €

1 6 Arbeitstage 1063631781530031230

189.36 €

1 6 Arbeitstage 1063752021530031650

193.33 €

1 6 Arbeitstage 1063802121530031800

199.98 €

1 6 Arbeitstage 10631002521530032240

214.59 €

1 6 Arbeitstage 10631253021530032620

199.32 €

1 6 Arbeitstage 107510792385035790

201.96 €

1 6 Arbeitstage 107513852385037690

204.63 €

1 6 Arbeitstage 107516912385039260

207.28 €

1 6 Arbeitstage 107519972385040570

209.95 €

1 6 Arbeitstage 1075251092385042640

213.93 €

1 6 Arbeitstage 1075321232385044420

217.92 €

1 6 Arbeitstage 1075381352385045590

226.55 €

1 6 Arbeitstage 1075501592385047310

231.87 €

1 6 Arbeitstage 1075631852385048590

242.51 €

1 6 Arbeitstage 1075752092385049460

247.81 €

1 6 Arbeitstage 1075802192385049760

253.79 €

1 6 Arbeitstage 10751002592385050690

274.38 €

1 6 Arbeitstage 10751253092385051200

67.76 €

1 6 Arbeitstage 1032106036004900

67.76 €

1 6 Arbeitstage 1032136636005060

69.77 €

1 6 Arbeitstage 1032167236005160

71.10 €

1 6 Arbeitstage 1032197836005240

71.76 €

1 6 Arbeitstage 1032259036005360

73.08 €

1 6 Arbeitstage 10323210436005450

74.41 €

1 6 Arbeitstage 10323811636005500

76.42 €

1 6 Arbeitstage 10325014036005570

Loading...

Grundlegende Informationen

Set/single item Nur Körper

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie funktionieren Gasdruckfedern?

Antwort:

Gasdruckfedern nutzen komprimiertes Gas in einem versiegelten Druckzylinder, um eine Hubkraft zu erzeugen. Wenn der Kolben in den Zylinder geschoben wird, verringert sich das Volumen im Inneren, wodurch das Gas komprimiert wird, und es wird eine Gegenkraft erzeugt, die zum Heben oder Stützen von Stempeln oder Matrizen verwendet wird.

Frage:

Wie werden Gasdruckfedern richtig eingebaut?

Antwort:

Der korrekte Einbau von Gasdruckfedern ist Voraussetzung für die sichere und effiziente Funktion. Eine falsche Ausrichtung oder Montage kann zu erhöhtem Verschleiß, Beschädigungen und Leistungsverlust führen. Eine ordnungsgemäße Montage gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung der Dichtungen und verlängert die Lebensdauer der Feder. Außerdem sollte beim Einbau immer Werkzeug und eine geeignete Schraubensicherung verwendet werden.

Frage:

Müssen Gasdruckfedern gewartet werden?

Antwort:

Gasdruckfedern sind in der Regel wartungsfrei. Falls eine Gasdruckfeder extremen Verschmutzungen ausgesetzt ist, kann es nützlich sein, die Gasdruckfeder mithilfe von Abdeckungen, Dichtungen oder Schutzrohren zu schützen, damit kein Schmutz in das Innere der Gasdruckfeder gelangt.

Frage:

Was bedeutet Progression bei Gasdruckfedern?

Antwort:

Beim Einschieben der Kolbenstange in den Druckzylinder verringert sich das Volumen im Zylinder, was zu einer Kompression des Gases führt. Diese Kompression bewirkt einen Anstieg der Kraft, der als Progression bezeichnet wird. Die Stärke dieser Progression hängt sowohl vom Durchmesser der Kolbenstange als auch vom Volumen des Druckzylinders ab.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Technischer Support