Normschieber unten stehend / MGDC100 (Hubwinkel θ: 05-20) / MGDCA100 (Hubwinkel θ: 05-20)

Normschieber unten stehend / MGDC100 (Hubwinkel θ: 05-20) / MGDCA100 (Hubwinkel θ: 05-20)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGDC100-05-45
MGDC100-05-70
MGDC100-10-45
MGDC100-10-70
MGDC100-15-45
MGDC100-15-70
MGDC100-20-45
MGDC100-20-70
MGDCA100-05-45
MGDCA100-05-70
MGDCA100-10-45
MGDCA100-10-70
MGDCA100-15-45
MGDCA100-15-70
MGDCA100-20-45
MGDCA100-20-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCam Types Tilt angle
(°)
Stroke
(mm)
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-545
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-570
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-1045
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-1070
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-1545
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-1570
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-2045
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-2070
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-545
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-570
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-1045
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-1070
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-1545
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-1570
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-2045
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-2070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(tonf) 8 Installation space(mm) 100

Technischer Support