Normschieber unten stehend / MGDC200 / MGDCA200

Normschieber unten stehend / MGDC200 / MGDCA200

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGDC200-00-40
MGDC200-00-60
MGDCA200-00-40
MGDCA200-00-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCam Types Stroke
(mm)
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-40
1 auf Anfrage 10Standard -Drilled Dowel Holes-60
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-40
1 auf Anfrage 10Standard -Finished Dowel Holes-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(tonf) 12 Installation space(mm) 200 Tilt angle(°) 0

Technischer Support