Normschieber unten stehend / MGDCC90

Normschieber unten stehend / MGDCC90

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGDCC90-00-55
MGDCC90-05-55
MGDCC90-10-55
MGDCC90-15-55
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTilt angle
(°)
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 105
1 auf Anfrage 1010
1 auf Anfrage 1015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cam Types Compact Capacity(tonf) 7.8 Installation space(mm) 90
Stroke(mm) 55

Technischer Support