Normschieber oben hängend / MGFLL / MEFLL 150 (Hubwinkel θ: 00-30) (Teilenummern - CAD Download)

Normschieber oben hängend / MGFLL / MEFLL 150 (Hubwinkel θ: 00-30)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFLL150-00
MGFLL150-05
MGFLL150-10
MGFLL150-15
MGFLL150-20
MGFLL150-25
MGFLL150-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 105
1 auf Anfrage 1010
1 auf Anfrage 1015
1 auf Anfrage 1020
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen High Rigidity Arbeitskraft(tonf) 30
Einbauraum(mm) 150

Technischer Support