Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFTT200-00 |
MGFTT200-05 |
MGFTT200-10 |
MGFTT200-15 |
MGFTT200-20 |
MGFTT200-25 |
MGFTT200-30 |
MGFTT200-35 |
MGFTT200-40 |
MGFTT200-45 |
MGFTT200-50 |
MGFTT200-55 |
MGFTT200-60 |
MGFTT200-65 |
MGFTT200-70 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Arbeitskraft (tonf) | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 55 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 65 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 70 |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | For Trim & Flange | Einbauraum(mm) | 200 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitskraft(tonf)
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften