Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 25-60)

Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 25-60)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFVA52-25
MGFVA52-30
MGFVA52-35
MGFVA52-40
MGFVA52-45
MGFVA52-50
MGFVA52-55
MGFVA52-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage 1030
1 auf Anfrage 1035
1 auf Anfrage 1040
1 auf Anfrage 1045
1 auf Anfrage 1050
1 auf Anfrage 1055
1 auf Anfrage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen Compact Type for Piercing -for High-Processing Capacity- Arbeitskraft(tonf) 6
Einbauraum(mm) 52 Alterations Without

Technischer Support