Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFVC52-00 |
MGFVC52-05 |
MGFVC52-15 |
MGFVC52-20 |
MGFVC52-25 |
MGFVC52-30 |
MGFVC52-35 |
MGFVC52-40 |
MGFVC52-[0-80/5] |
MGFVC52-** |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Arbeitswinkel (°) | Alterations | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | Without | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | With | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | With |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | Compact Type for Piercing | Arbeitskraft(tonf) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauraum(mm) | 52 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Alterations
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften