Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150 (Hubwinkel θ: 00-65)

Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 150 (Hubwinkel θ: 00-65)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFVS150-00
MGFVS150-05
MGFVS150-10
MGFVS150-15
MGFVS150-20
MGFVS150-25
MGFVS150-30
MGFVS150-35
MGFVS150-40
MGFVS150-45
MGFVS150-50
MGFVS150-55
MGFVS150-60
MGFVS150-65
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 105
1 auf Anfrage 1010
1 auf Anfrage 1015
1 auf Anfrage 1020
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage 1030
1 auf Anfrage 1040
1 auf Anfrage 1035
1 auf Anfrage 1045
1 auf Anfrage 1050
1 auf Anfrage 1055
1 auf Anfrage 1060
1 auf Anfrage 1065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen For Piercing -for High-Processing Capacity- Arbeitskraft(tonf) 18,9
Einbauraum(mm) 150

Technischer Support