Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 00-60) (Teilenummern - CAD Download)

Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVS / MEVSN 80 (Hubwinkel θ: 00-60)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFVS80-00
MGFVS80-05
MGFVS80-10
MGFVS80-15
MGFVS80-20
MGFVS80-25
MGFVS80-30
MGFVS80-35
MGFVS80-40
MGFVS80-45
MGFVS80-50
MGFVS80-55
MGFVS80-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 105
1 auf Anfrage 1010
1 auf Anfrage 1015
1 auf Anfrage 1020
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage 1030
1 auf Anfrage 1035
1 auf Anfrage 1040
1 auf Anfrage 1045
1 auf Anfrage 1050
1 auf Anfrage 1055
1 auf Anfrage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen For Piercing -for High-Processing Capacity- Arbeitskraft(tonf) 11,2
Einbauraum(mm) 80

Technischer Support