• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Normschieber oben hängend für Stanzen / breite Ausführung / MGFVW / MEVWN 400 (Hubwinkel θ: 50-60)

Normschieber oben hängend für Stanzen / breite Ausführung / MGFVW / MEVWN 400 (Hubwinkel θ: 50-60)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFVW400-50
MGFVW400-60
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 1050
1 auf Anfrage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen Guide for Piercing Arbeitskraft(tonf) 50
Einbauraum(mm) 400

Technischer Support