Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFVW500-00 |
MGFVW500-05 |
MGFVW500-10 |
MGFVW500-15 |
MGFVW500-20 |
MGFVW500-30 |
MGFVW500-40 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | Guide for Piercing | Arbeitskraft(tonf) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauraum(mm) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften