Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFVW600-00 |
MGFVW600-05 |
MGFVW600-10 |
MGFVW600-15 |
MGFVW600-20 |
MGFVW600-30 |
MGFVW600-40 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | Guide for Piercing | Arbeitskraft(tonf) | 79,9 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauraum(mm) | 600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften