Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | LCT | LMT | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | 50 ~ 80 | - | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 4 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | 50 ~ 80 | - | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 5 | - | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | 50 ~ 80 | - | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 39 ~ 49.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 39 ~ 49.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 49.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 6 | - | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Key flat | Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
LCT
LMT
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften