Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | Tip shape | Shank diameter D tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | R | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | 50 ~ 130 | - | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | 50 ~ 130 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | 50 ~ 130 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | 50 ~ 130 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | +0.005/0 | S | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | 50 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | 50 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | 50 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | D | +0.005/0 | S | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | 60 ~ 130 | - | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 8 | - | 43 ~ 129.9 | 4 ~ 7.97 | - | 4 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | 60 ~ 130 | - | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 10 | - | 43 ~ 129.9 | 5 ~ 9.97 | - | 5 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | 60 ~ 130 | - | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 13 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 12.97 | - | 6 ~ 12.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 16 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 15.97 | - | 6 ~ 15.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 20 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 19.97 | - | 6 ~ 19.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | 70 ~ 130 | - | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | E | +0.005/0 | L | 25 | - | 43 ~ 129.9 | 6 ~ 24.97 | - | 6 ~ 24.97 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Material | Powdered high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
Tip shape
Shank diameter D tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
R
W
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften