Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift / RW

Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift / RW

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RW-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
RW-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
RW-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
RW-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
RW-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
#3 P
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL860 ~ 804 ~ 7.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL1060 ~ 905 ~ 9.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL1370 ~ 1006 ~ 12.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL1670 ~ 10010 ~ 15.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS850 ~ 804 ~ 7.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS1055 ~ 905 ~ 9.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS1365 ~ 1006 ~ 12.99
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS1665 ~ 10010 ~ 15.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL860 ~ 804 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL1060 ~ 905 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL1370 ~ 1006 ~ 12.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL1670 ~ 10010 ~ 15.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS850 ~ 804 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS1055 ~ 905 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS1365 ~ 1006 ~ 12.99
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS1665 ~ 10010 ~ 15.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Jector Standard type
Tip shape A Surface treatment RW coating Shank (mounting part) shape Tapered head
Shank diameter D tolerance m5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support