Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Post diameter (mm) | Guide bushing length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 12 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 17 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 18 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 23 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 40 |
Loading...
Brand | MISUMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Post diameter(mm)
Guide bushing length(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften