Deckleisten / Stahl / Festschmierstoff / langversion

Deckleisten / Stahl / Festschmierstoff / langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPAS70-160
CPAS70-200
CPAS70-240
CPAS85-200
CPAS85-240
CPAS85-300
CPAS85-350
CPAS100-200
CPAS100-240
CPAS100-300
CPAS100-350
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 107016025
1 auf Anfrage 107020025
1 auf Anfrage 107024025
1 auf Anfrage 108520028
1 auf Anfrage 108524028
1 auf Anfrage 108530028
1 auf Anfrage 108535028
1 auf Anfrage 1010020028
1 auf Anfrage 1010024028
1 auf Anfrage 1010030028
1 auf Anfrage 1010035028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant With

Technischer Support