Deckleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff (Teilenummern - CAD Download)

Deckleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPAW70-160
CPAW70-200
CPAW70-240
CPAW85-200
CPAW85-240
CPAW85-300
CPAW85-350
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 107016025
1 auf Anfrage 107020025
1 auf Anfrage 107024025
1 auf Anfrage 108520028
1 auf Anfrage 108524028
1 auf Anfrage 108530028
1 auf Anfrage 108535028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With

Technischer Support