Deckleisten / Sintermetall / 25 mm

Deckleisten / Sintermetall / 25 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPAX70-160
CPAX70-200
CPAX70-240
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (length)
(mm)
1 auf Anfrage 10160
1 auf Anfrage 10200
1 auf Anfrage 10240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sintered Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 70
T (thickness)(mm) 25

Technischer Support