Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CUPZ82-150 |
CUPZ82-200 |
CUPZ82-250 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 250 |
Loading...
Material | Sintered | Special solid lubricant | W/O | W (width)(mm) | 82 |
---|---|---|---|---|---|
T (thickness)(mm) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften