Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CUPS52-100 |
CUPS52-150 |
CUPS52-200 |
CUPS52-250 |
CUPS72-100 |
CUPS72-150 |
CUPS72-200 |
CUPS72-250 |
CUPS77-150 |
CUPS77-200 |
CUPS77-250 |
CUPS82-150 |
CUPS82-200 |
CUPS82-250 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 52 | 100 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 52 | 150 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 52 | 200 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 52 | 250 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 72 | 100 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 72 | 150 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 72 | 200 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 72 | 250 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 77 | 150 | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 77 | 200 | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 77 | 250 | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 82 | 150 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 82 | 200 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 82 | 250 | 40 |
Loading...
Material | S45C | Special solid lubricant | With |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften