Gleitleisten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

Gleitleisten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSIPF28-100
CSIPF28-125
CSIPF28-150
CSIPF38-100
CSIPF38-125
CSIPF38-150
CSIPF48-100
CSIPF48-125
CSIPF48-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1028100
1 auf Anfrage 1028125
1 auf Anfrage 1028150
1 auf Anfrage 1038100
1 auf Anfrage 1038125
1 auf Anfrage 1038150
1 auf Anfrage 1048100
1 auf Anfrage 1048125
1 auf Anfrage 1048150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Special solid lubricant With (1 face)

Technischer Support